Selecteer uw land
OMT100-R101-EP-IO-V3 Distance Sensor
Measurement to object, 100 mm detection range, red light, measured value via IO-Link, push-pull output, M8 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR