Selecteer uw land
ES*58-EC Absolute Rotary Encoder
Multiturn absolute rotary encoder
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- EtherCAT interface
- Industrial standard housing ∅58 mm
- 30 Bit multiturn
- Two Ethernet connectors with built in hub
- Recessed hollow shaft
- Mechanical compatibility with all major encoders with fieldbus interface
- Status LEDs
- Stainless steel desktop housing available
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR