Selecteer uw land
LB9022BP22320.1 Redundancy Base Backplane
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Backplane for LB-System
- For PROFIBUS DP, PROFIBUS DP V1, PROFINET, and MODBUS RTU
- Max. 22 slots for I/O modules
- 5 SIL 2 output shutdown segments
- Redundancy (field bus and power supply)
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE