Selecteer uw land
LB8107H0706 Com Unit
Com unit for Modbus RTU
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Interface between the I/O modules and the PCS/PLC
- Com unit for 80 analog or 184 digital channels
- Communication via MODBUS RTU
- Mounting in Zone 2, Class I/Div.2 or in the safe area
- HART communication via service bus
- Configuration via FDT 1.2 DTM
- Non-volatile memory for configuration and parameter settings
- Self configuration in redundant systems
- Permanently self-monitoring
- Outputs drive to safe state in case of failures
- Module can be exchanged under voltage
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE