Selecteer uw land
IQH1-F198-V1 RFID Read/Write DeviceIDENTControl
HF RFID read/write device, ISO 15693
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Operating frequency 13.56 MHz
- Conforms to ISO 15693
- Suitable for FRAM transponder
- Particularly flat construction
- Connection cable with V1 plug (M12 x 1)
- Degree of protection IP67
- For connection to IDENTControl evaluation unit
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE