UPR-03-M Power RailPower Rail®

Universal Power Rail with end caps and cover, 3 conductors, length: 1,6 m

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • 35 mm DIN mounting rail with 3-conductor insert
  • Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules
  • Standard length 1.6 m (5 foot), simple to customize to application space
  • Eliminates daisy-chains
Op voorraad208,80 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Technische gegevens van UPR-03-M

Rated voltageUr24 V DC
Rated currentIr4 A
Ambient temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Connection3 conductors
Supply2 Conductors
Fault output1 Conductors
Dimensions35 x 15 x 1600 mm (1.4 x 0.6 x 63 inch) (W x H x L)
Height15 mm
Width35 mm
Length1600 mm
Scope of delivery- DIN mounting rail UPR-MR
- insert UPR-INS-03
- cover UPR-COVER
- end cap UPR-E
Algemene opmerkingen