Selecteer uw land
6000-TEMP-01 Temperature Hub
Temperature hub for 6000 series purge and pressurization system
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Allows for temperature sensing to automatically initiate cooling or heating of enclosure
- Intrinsically safe and loop powered with the 6000 Series control unit
- Suitable for Zone 1 and Division 1 mounting
- Four temperature points per hub
- Temperature control for purged/pressurized enclosures
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE