Selecteer uw land
OBT600-R200-2EP-IO-V31-1T-L Diffuse Mode Sensor (BGE)
Laser diffuse mode sensor based on triangulation principle with background evaluation (BGE)
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Medium design with versatile mounting options
- Secure and gapless detection, even near the surface through background evaluation
- DuraBeam Laser Sensors - durable and employable like an LED
- Extended temperature range
-40 °C ... 60 °C - High degree of protection IP69K
- IO-Link interface for service and process data
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR