WCS3-GT09-P1-O WCS3 Guide Trolley

Guide trolley for WCS outdoor protective housing

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Ensures the optimum alignment of reading head and code rail
  • Plastic rollers
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van WCS3-GT09-P1-O

Passage speedv≤ 8 m/s
Operating temperature-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Storage temperature-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Bending radius≥ 1000 mm
Material
Guide trolleystainless steel 1.4404 / AISI 316L (V4A)
Castersstainless steel
Running surfaceTPU, black
Mass1000 g
Algemene opmerkingen