Selecteer uw land
M-LB-Ex-2144.SP Surge Protection Barrier
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Surge protection barrier for 2 signal lines
- Nominal voltage 24 V DC
- Surge protection barrier for grounded signal lines
- Max. surge current (8/20 µs) 20 kA
- Connection via spring terminals with push-in connection technology
- DIN rail mountable
- Up to SIL 3 acc. to IEC/EN 61508
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL