Selecteer uw land
F* CP Control Panel (Ex d)
Control unit in aluminum housing type F* with type of protection Ex d IIB
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Aluminum alloy
- Ex d certified
- Installation in Zone 1 and Zone 2
- Gas group IIB+H2
- Gas group IIB
- Integration of electrical components and operating elements as per customer specification
- Customizable configuration as per specification
- Various enclosure size and design variants
- Thermo-resistant tempered glass window
- Degree of protection IP66
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE