Selecteer uw land
KFA6-STR-1.24.4 Power Supply
Electric power supply; removable terminals; supply voltage 92 V ... 265 V AC; output voltage 24 V DC, 4 A; suitable for Power Rail supply
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL