WCS3-PS1-2M WCS2 Profile Rail

WCS3 profile rail

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Rapid installation
  • Holds both, laminate and stainless steel code rails
  • Long suspension distance
  • All mounting orientations are possible
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

Technische gegevens van WCS3-PS1-2M

Operating temperature-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
LengthL2 m
Bending radius≥ 700 mm
MaterialAluminum
Thermal expansion coefficient2.4 x 10-5 / K
Mass450 g / m
Dimensions
Height20.7 mm
Width28 mm
Length2000 mm
Algemene opmerkingen