Selecteer uw land
WCS-PG410 WCS Interface Module
WCS Profibus interface module
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Up to 4 read heads can be connected
- DIN rail mounting
- Integrated switch
- PROFIBUS interface
- Measuring length max. 629 m
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR