Selecteer uw land
WCS3B-LS221ES-OM WCS Read Head
Read head, RS-485 interface, with RS-485 terminal resistor
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- For outdoor use
- Non-contact, absolute position encoder
- Extended temperature range
- Automatic detection of dirt accumulation
- RS-485 interface
- Freely selectable cable outlet due to rotating insert
- Measuring length max. 629 m
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR