Selecteer uw land
KCD2-SR-1 Switch Amplifier
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel signal conditioner
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Dry contact or NAMUR inputs
- Relay contact output
- Line fault detection (LFD)
- Housing width 12.5 mm
- Up to SIL 2 (SC 3) acc. to IEC/EN 61508
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL