Ethernet-APL field switches

De Ethernet-APL field switch van FieldConnex is de eerste switch in procesautomatisering die gangbare communicatietechnologie combineert met Ethernet-APL. De field switch verzendt tegelijkertijd stroom en data via een ethernetkabel naar gevaarlijke zones van de procesinstallatie.
De Ethernet-APL field switch voor DIN-railmontagemaakt de migratie van veldbus naar Ethernet niet alleen eenvoudig voor gebruikers, maar ook kosteneffectief. Naast Ethernet-APL is de switch het enige product ter wereld dat optioneel de Manchester bus-powered physical layer (MBP) kan verwerken en flexibel kan worden geconfigureerd om verbinding te maken met een bestaande PROFIBUS PA-instrumentbasis.
De Ethernet-APL field switch is uitermate geschikt voor compacte fabriekslay-outs. Naast de prestatiekenmerken voor IIoT-toepassingen biedt hij alles wat kenmerkend is voor FieldConnex en de eenvoudige montage van veldbus-installaties.
- Robuustheid
- Breed temperatuurbereik
- Gebruik in gevaarlijke omgevingen
- Explosiebeveiliging met intrinsieke veiligheid / Ex ic IIC of Ex ia IIC
De eerste generatie Ethernet-APL-compatibele switches markeert de eerste stap van FieldConnex-producten in de richting van IIoT en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de digitale transformatie in de procesindustrie. Verdere innovatieve componenten zullen volgen.

Behuizingsoplossingen voor Ethernet-APL field switches
Voor eeneenvoudige en snelle installatie bij de klant zijn de FieldConnex® Ethernet-APL-switches verkrijgbaar met behuizingsoplossingen. De oplossingen zijn vooraf geconfigureerd en volledig gecertificeerd voor Zone 2/22-omgevingen en zijn verkrijgbaar in zowel GRP-behuizingen als roestvrijstalen versies. Beide behuizingstypen garanderen een betrouwbare werking, zelfs in zeer veeleisende omgevingen. De hoogwaardige materialen zijn robuust, duurzaam en bestand tegen hoge temperaturen. Op basis van vooraf ontworpen sjablonen kunnen gebruikers veel intern geïnstalleerde componenten, zoals lasbakken en kabelinvoeren, eenvoudig aanpassen aan hun behoeften.
- Engels
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenBrochure Solution Spotlight | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 1 MB | Taal Engels | Downloaden |
Aanvullende literatuur | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Aanvullende literatuurEthernet-APL Engineering Guideline | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 4 MB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.