3-D vision sensors

Of het nu gaat om productinspectie in de transporttechniek of om pick-and-place-taken in de robotica: de 3-D vision-sensoren van Pepperl+Fuchs zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen waarbij gedetailleerde 3-D-detectie vereist is.
Dankzij stereovisietechnologie maken de 3-D vision-sensoren een nauwkeurige dieptemeting mogelijk. Twee ten opzichte van elkaar verschoven camera’s leggen het beeld vanuit verschillende hoeken vast. Zo ontstaat een volledig 3-D-beeld dat nauwkeurige informatie biedt over vorm, positie en oriëntatie. De stereovisietechnologie garandeert een hoge meetnauwkeurigheid voor zowel statische als dynamische toepassingen, zelfs bij complexe geometrieën. Gestructureerd licht zorgt voor betrouwbare meetresultaten met een hoge herhaalbaarheid, ongeacht de kleur, het oppervlak of het materiaal van het object.
SmartRunner Explorer 3-D: maximale gebruiksflexibiliteit
Dankzij de hoge chipresolutie genereert de SmartRunner Explorer 3-D uiterst nauwkeurige 3-D-puntenwolken. De uitvoer van ruwe gegevens biedt maximale flexibiliteit voor individuele toepassingen. Interfaces zoals GenICam en ROS maken universele toegang tot gegevens en parameters mogelijk, evenals een breed scala aan programmeermodules. Fabriekskalibratie en de gestandaardiseerde gegevensstructuur vereenvoudigen de integratie in de toepassing nog verder. Met zijn temperatuursterende aluminium behuizing en beschermingsgraad IP65/IP67 levert de robuuste 3-D vision sensor betrouwbare meetresultaten, ook in veeleisende toepassingen.
SmartRunner Measurer 3-D: directe gegevensuitvoer dankzij geïntegreerde evaluatie
De SmartRunner Measurer 3-D berekent alle relevante meetwaarden rechtstreeks in het apparaat, waardoor er geen externe beeldverwerking of industriële PC nodig is. Een geïntegreerd algoritme verwerkt de beeldgegevens en levert nauwkeurige resultaten voor volume, afmetingen, rotatie en positie. Of het nu op de transportband, bij de palletiseermachine of in de orderverzamelruimte is, de SmartRunner Measurer 3-D levert betrouwbare gegevens voor een breed scala aan taken. Het apparaat is geschikt voor zowel statische als dynamische toepassingen bij snelheden tot 2,5 m/s. Dit maakt de 3-D vision sensor tot de ideale oplossing voor moderne logistieke en automatiseringsprocessen.
- Engels
- Duits
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenProduct Overview - SmartRunner Explorer 3-D | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 610 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - SmartRunner Measurer 3-D | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 914 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Checking the Completeness and Alignment of Cells for Battery Modules | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 206 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.