Controle van de positie en het uitwerpen van stroken in een matrijs met 9 stations

BGS-sensoren regelen op betrouwbare wijze de toevoerstop en controleren of het onderdeel correct is uitgestoten
De aanvraag
De matrijzenbouwers van een particulier Tier 2-bedrijf in de metaalbewerking, dat producten vervaardigt voor een breed scala aan sectoren, waaronder de automobielindustrie, kregen onlangs de opdracht om een progressieve matrijs met negen stations te ontwikkelen voor de productie van metalen beugels voor een auto-ophangingssysteem. Bij het laatste station van de band worden de voltooide linker- en rechteronderdelen van de hoofdband afgesneden en pneumatisch via een glijgoot in een opvangbak uitgestoten.
Het doel
De in-die sensoroplossing heeft een tweeledig doel: ten eerste wil de klant ervoor zorgen dat het onderdeel (de strook) correct is gepositioneerd voor de laatste snede. Bij een te grote of te kleine doorvoer wordt de snede op de verkeerde plaats uitgevoerd, wat leidt tot afkeuringen. Ten tweede moet, zodra het onderdeel is gesneden, worden gecontroleerd of een straal perslucht alle onderdelen met succes uit de matrijs heeft verwijderd vóór de volgende neergaande slag. Indien een afgewerkt onderdeel in de pers achterblijft, kan de volgende neergaande slag een zeer kostbare matrijsbeschadiging veroorzaken.

De oplossing
Om de positioneringstoepassing op te lossen, heeft de klant een optische sensor met achtergrondonderdrukking (BGS) (OBT350-R100-2EP-IO-0,3M-V1) buiten de matrijs geplaatst, precies gericht op het punt waar de toevoer moet stoppen.
Om te controleren of de onderdelen zijn uitgestoten, werden nog twee sensoren van hetzelfde model aan weerszijden van het snijstation gemonteerd en zo ingesteld dat zij de metalen achtergrond – de schouder waarop het onderdeel rust – negeren. Indien het uitstoten van het onderdeel niet is gelukt, melden de sensoren aan de besturingseenheid dat een onderdeel ofwel op de schouder achterblijft, ofwel op de plaat eronder ligt. De sensor beschikt over 256 ontvangstpixels en een op maat gemaakt evaluatiealgoritme dat lasernauwkeurigheid biedt en tegelijkertijd de bewegingsflexibiliteit garandeert die vereist is in veel toepassingen aan het einde van de toevoer.
Technische eigenschappen
- Miniatuurontwerp met veelzijdige bevestigingsmogelijkheden
- De beste achtergrondonderdrukking in zijn klasse
- Nauwkeurige objectdetectie, vrijwel onafhankelijk van kleur
- Uitgebreid temperatuurbereik: -40 °C ... +60 °C
- Hoge beschermingsgraad (IP69K)
- IO-Link-interface voor service- en procesgegevens

De voordelen
De klant had aanvankelijk een op laser gebaseerde oplossing van een concurrent geprobeerd, die een zeer nauwkeurige (minuscule) lichtvlek had, wat een onstabiele uitvoer veroorzaakte wanneer het doelmetaal trilde of verbogen raakte. De 5 mm x 5 mm brede evaluatielichtstraal van de OBT350 zorgt daarentegen voor een betrouwbare detectie van de band op het einde van de toevoer. De sensor met achtergrondonderdrukking detecteert uitsluitend het onderdeel en niet de metalen achtergrond of de omgeving. Hij is bovendien ongevoelig voor kleurveranderingen en detecteert variaties in glans of metaalverkleuring zonder dat dit ten koste gaat van de nauwkeurigheid van de sensor. De OBT350-triangulatiesensor met achtergrondonderdrukking en multipixel-arraytechnologie voldoet uiteindelijk aan alle belangrijke toepassingscriteria.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.