Aardgasopslag met extra betrouwbaarheid
De aanvraag
Het regelsysteem van een ondergrondse opslagfaciliteit voor aardgas, dat al vele jaren in gebruik was, moest worden geüpgraded naar de nieuwste technologische normen. De klant was een toonaangevende energieleverancier. Zij wilden van de gelegenheid gebruikmaken om Ethernet-APL te implementeren om transparante communicatie tussen het regelsysteem en een groot aantal sensoren te realiseren.
Een opslagfaciliteit in een grot is een kunstmatige holte die uit een massieve zoutkoepel is gehouwen. Het zout dient als een gasdichte omgeving voor de tijdelijke opslag van aardgas. Opslagfaciliteiten van dit type zijn een essentieel onderdeel om een ononderbroken gasvoorziening te waarborgen.
Het doel
Voor een energieleverancier is maximale beschikbaarheid van de gehele faciliteit voor het vullen en onttrekken van aardgas van cruciaal belang. Daarom is de communicatie met de afzonderlijke field junction boxes ontworpen met media-redundantie.
Het door Pepperl+Fuchs uitgevoerde upgrade-project verbetert deze inherente beveiliging van de installatie met een betere bescherming tegen cyberaanvallen door alle behuizingen en schakelkasten uit te rusten met cilindersloten voor een betere toegangscontrole. Er zijn ook verschillende maatregelen genomen om de werkprocessen en engineering te vereenvoudigen.

De oplossing
De vereiste was naadloze communicatie tussen verschillende signaaltypen, zoals 4-20 mA, HART, Profibus PA en Profinet via Ethernet-APL. Bovendien moest het onderhoud en de service aanzienlijk worden verbeterd om de beschikbaarheid van de installatie zelfs onder kritieke gebruikssituaties te garanderen.
De integratie van Ethernet-APL-switches en remote I/O in een behuizingsoplossing vormde een essentiële voorwaarde. Het volledig digitale communicatiepad maakt niet alleen naadloze diagnose op afstand mogelijk, maar ook de implementatie van proactieve onderhoudsconcepten.
Technische eigenschappen
- Ringredundante netwerkinfrastructuur voor hoge systeembeschikbaarheid
- Optische vezelcommunicatie met insteekbare SFP-modules voor signaaloverdracht over lange afstanden en buitenshuis.
- Immuniteit voor elektromagnetische interferentie door middel van technologie voor optische vezels
- Roestvrijstalen behuizingen met cilindersloten voor infrastructuurcomponenten
- Geïntegreerde verwarmingselementen met thermostaten voor betrouwbare werking in buitenomgevingen.
- Individuele stroomonderbreking via MF-T-type aansluitklemmen, geschikt voor gevaarlijke omgevingen.
- Geïntegreerde I/O-modules in kant-en-klare behuizingsoplossingen om functionele veiligheid te garanderen.
De voordelen
Er is een consistente norm voor infrastructuurcomponenten ontwikkeld, die in de toekomst bedrijfsbreed zal worden toegepast voor alle geografisch verspreide communicatienetwerken. Dit waarborgt een uniforme aanpak tijdens installatie en onderhoud, waardoor werkprocessen worden vereenvoudigd en versneld.
Dit omvat een gestandaardiseerde veldverdeler, die het vervangen van apparaten vergemakkelijkt en de engineering voor kleine systeemuitbreidingen vereenvoudigt.
Diagnose op afstand via Ethernet naar het veld ondersteunt niet alleen een snellere foutdetectie, maar zorgt ook voor snelle responstijden, wat aanzienlijk bijdraagt aan een maximale beschikbaarheid van de installatie.
In één oogopslag
- Maximale bescherming van de procesinstallatie tegen externe aanvallen dankzij roestvrijstalen behuizingen met cilindersloten en vergrendelingssystemen.
- Geoptimaliseerde cyberbeveiliging en integratie van functionele veiligheid
- Vereenvoudigde engineering en onderhoud door middel van end-to-end digitalisering met Ethernet-gebaseerde communicatie.
- Uitgebreide diagnose op afstand voor een verhoogde beschikbaarheid van de installatie door proactief en versneld onderhoud.
- Nieuwe bedrijfsbrede standaard voor alle infrastructuurcomponenten voor versnelde engineering- en onderhoudstaken
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.