Betrouwbare detectie van scheuren in folie bij de productie van batterijcellen
De aanvraag
Als onderdeel van het productieproces van batterijcellen worden de folies voor de anode, de kathode en de separator met elkaar verbonden. Het materiaal wordt op rollen gewikkeld en via kalanderen verwerkt. Aangezien dit een proces is datmet hoge snelheid en met veel start- en stopbewegingen verloopt, kan de folie die op de rol wordt gewikkeld scheuren. In dat geval moet het proces onmiddellijk worden gestopt om productiestoringen en mogelijke schade aan de machine te voorkomen. Hoe sneller het veiligheidscircuit in werking treedt, hoe sneller en eenvoudiger de noodzakelijke corrigerende maatregelen kunnen worden genomen.
Het doel
De folie die op de rol wordt gewikkeld, moet continu worden gecontroleerd om te waarborgen dat deze aanwezig is en intact blijft. Een scheur in de folie die op de rol wordt gewikkeld, moet onmiddellijk worden gedetecteerd en via het betreffende signaal aan de machinebesturing worden gemeld. Scheuren moeten met de grootst mogelijke betrouwbaarheid worden gedetecteerd, ongeacht de eigenschappen van de folie, en vaak in zeer krappe ruimtes binnenin de machine. Om het materiaal te beschermen, dient een contactloos meetprincipe te worden toegepast.
De oplossing
Zowel optische sensoren als ultrasone sensoren kunnen worden gebruikt om te controleren op scheuren in de folie. Optische sensoren tasteren uit de R10x- en R20x-serie worden gekenmerkt door uiterst korte reactietijden en een bijzonder compact ontwerp. Ultrasone sensoren uit de 18GS- en UC-F77-serie detecteren zowel reflecterende als transparante materialen op betrouwbare wijze. Al deze apparaten zijn tevens verkrijgbaar met een IO-Link-interface, die uitgebreide communicatie tot op sensorniveau mogelijk maakt.
De voordelen
De optische sensoren taster detecteren scheuren met behulp van een fijne lichtstraal die zelfs in zeer krappe ruimtes nauwkeurig op de folie kan worden uitgelijnd. De apparaten vormen een compacte oplossing voor toepassingen waarbij de beschikbare ruimte bijzonder beperkt is. Diagnostische gegevens die via IO-Link worden verzonden, kunnen worden gebruikt om het optische element indien nodig onmiddellijk te reinigen. Ultrasone sensoren detecteren het doelobject ongeacht de optische eigenschappen ervan. Door hun ontwerp zijn ze bestand tegen vervuiling en ongunstige omgevingsomstandigheden. Ze veroorzaken geen EMC-storingen; de detectiemodus wordt niet beïnvloed door elektromagnetische interferentie.
In één oogopslag
- Optische sensoren in taster-vorm voor bijzonder compacte oplossingen in krappe ruimtes
- Ultrasone sensoren detecteren zowel reflecterend als transparant materiaal, ongeacht de eigenschappen van het oppervlak
- Snelle, betrouwbare detectie waarbij gebruik wordt gemaakt van beide meetprincipes
- Contactloze detectie voorkomt slijtage en beschermt het materiaal
- IO-Link-communicatie levert gegevens voor geïntegreerde diagnostiek en procesoptimalisatie
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.