Veilig aanmeren van AGV’s bij het overslagstation met de DAD15 optische dataoverdracht sensor

Optische dataoverdracht sensor DAD15 in een AGV-toepassing

Robuuste en eenvoudige oplossing die voldoet aan de PL d-norm

De aanvraag

In de productie- en magazijnlogistiek wordt het transport van goederen en onderdelen steeds vaker uitgevoerd door automatisch geleide voertuigen (AGV’s) en autonome mobiele robots (AMR’s). Ze worden automatisch geladen en gelost bij overslagstations,waar het voertuig vooraf moet worden aangemeerd. Een correct aanmeervorgang is de enige manier om een soepele en veilige overdracht van de goederendrager te garanderen. Voordat de lading wordt overgedragen, wisselen het voertuig en het laadstation hun identificatiegegevens uit via een betrouwbare signaaloverdracht.

Optische dataoverdracht sensor DAD15-docking station

Het doel

Tijdens het overladen kan het laadmechanisme gevaarlijke bewegingen veroorzaken. Richtlijnen voor functionele veiligheid schrijven voor dat moet worden gecontroleerd of het voertuig zich in de juiste positie bij het docking station bevindt. Om de veiligheid van het bedieningspersoneel te waarborgen en een maximale ononderbroken beschikbaarheid van de installatie te garanderen, is een veiligheidsconcept van hardwarecategorie 3 met een tweekanaalsstructuur vereist. Bovendien moeten de afzonderlijke voertuigen en docking stations betrouwbaar kunnen worden geïdentificeerd en moet het systeem voldoen aan prestatieniveau d.

Optische dataoverdracht sensor DAD15

De oplossing

De optische dataoverdracht sensoren DAD15 worden zowel op het voertuig als op het station gemonteerd en aangesloten op een veilige besturingseenheid. Ze zorgen voor een bidirectioneel communicatiepad tussen de componenten, leveren de identificatiegegevens en bevestigen – zodra het proces is voltooid – dat het koppelingsproces correct is uitgevoerd. Gemoduleerde lichtpulsen maken contactloze gegevensoverdracht mogelijk. De vereiste diagnostische dekking wordt bereikt door de sensorgegevens aan beide zijden in een veilige besturing te controleren op plausibiliteit of kruisvergelijking, en op cyclustijd.

Technische eigenschappen

  • Eenweg licht sensor met infrarood-LED
  • Interface: 8-bits parallel, bidirectioneel
  • Bedrijfsspanning: 10 V DC … 60 V DC
  • Compacte behuizing (76 × 53 mm)
  • Beschermingsgraad: IP67
  • Zeer grote openingshoek
  • Schaalbaar
  • Temperatuurbereik: –20 °C … 60 °C

De voordelen

De DAD15 beschikt over een grote openingshoek en een eenvoudige gegevensinterface, waardoor veiligheidsgerelateerde controles met minimale inspanning kunnen worden uitgevoerd. Deze oplossing biedt een eenvoudige en kosteneffectieve manier om de voertuigen bij het docking station te positioneren en te identificeren. De DAD15 wordt bovendien gekenmerkt door een korte cyclustijd, wat betekent dat de veiligheidsfunctie zeer snel kan worden gecontroleerd. De optische dataoverdracht sensor vormt een robuust alternatief voor draadloze transmissiemethoden. De implementatie is eenvoudig en er zijn geen extra transmissiekosten.

In één oogopslag

  • Betrouwbare controle van de juiste positie
  • Tweerichtingscommunicatie voor een betrouwbare identificatie van het voertuig en het station
  • Veiligheidsgerichte positionering en identificatie met minimale inspanning en tegen lage kosten
  • Een robuust alternatief voor draadloze transmissiemethoden zonder extra transmissiekosten

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.