Serviceline Industriële Sensoren
Telefoon +32 3 644 25 00
Serviceline Explosiebeveiliging
Telefoon +32 3 644 25 00
Veldbusverdelers verbinden apparaten met de veldbus. De veldbusverdelers worden in de nabijheid van de veldtoestellen gemonteerd. Ze bestaan als 'simple apparatus', of als interface met kortsluitbeveiliging en stroomsterktebeperking voor explosiebeveiliging.

De trunk is beschermd tegen kortsluiting

Bij onderhoud aan de veldapparatuur is het mogelijk dat er een kortsluiting ontstaat op de spuraansluiting. Dit is de reden waarom onze veldbustechnologie een afzonderlijke bescherming biedt op elke spur. Wanneer zich een kortsluiting voordoet, wordt de stroom beperkt en blijft het segment werken. Wanneer de fout verholpen is, herneemt de spur zijn normale activiteit. Dankzij dit belangrijk feature kan de veldbusinfrastructuur zelfs in zware industriële omgevingen worden ingezet.  

Explosiebeveiliging

Met behulp van onze betrouwbare en beproefde veldbusverdelingscomponenten kunt u gelijk welke explosiebeveiligingsmethode kiezen (FISCO, Entity of High-Power Trunk). Ook zijn er opties voor bijna alle vormen van aansluiting en alle Ex-omgevingen.


FieldConnex-componenten

FieldConnex-componenten zijn als volgt ingedeeld: