Purge- en overdruksystemen

Vind nu het juiste purge- en overdruksysteem voor uw behoeften.
Bebco EPS®-spoeling en -drukregeling van Pepperl+Fuchs is een begrip in de procesautomatiseringsindustrie. Als marktleider op het gebied van Purging Technology® produceren wij innovatieve oplossingen die opmerkelijk eenvoudig in gebruik zijn en vrijwel elke toepassing aankunnen.
Met de Bebco EPS-spoel- en drukregeling van Pepperl+Fuchs profiteert u van:
- Geavanceerde oplossingen gebaseerd op meer dan 20 jaar ervaring – een reeks automatische purge- en overdruksystemen die de bescherming van gevaarlijke locaties vereenvoudigen.
- Technische ondersteuning – wereldwijd beschikbaar
- Purge- en overdruksystemen ontworpen volgens de ATEX-richtlijn 2014/34/EU, NFPA 496 en IECEx-normen.
- Eenvoudige integratie — compacte, onopvallende ontwerpen die zowel intern als extern kunnen worden gemonteerd.
- Automatische temperatuur- en lekkagecontrole en alarmering
- Gebruikersinterface met programmeerfuncties die aan de meeste gebruikersvereisten voldoen
Pepperl+Fuchs biedt een volledig assortiment spoel- en drukapparatuur om aan de eisen van uw toepassing te voldoen. Een ander voordeel van spoelen en drukbevestiging is het gebruik van de standaard behuizingvan type 4/12 als beschermende behuizing. Dit bespaart kosten, gewicht en ruimte ten opzichte van methoden met explosiebeveiliging.
Heeft u een gecertificeerde oplossing nodig? Onze wereldwijde Solution Engineering Centers (SEC's) kunnen ook op maat gemaakte, gecertificeerde behuizingsoplossingen ontwerpen.
Bent u op zoek naar een purge- en overdruksysteem en twijfelt u over de beschikbare opties? De snelle configuratietool voor purge-systemenbegeleidt u snel en eenvoudig door de belangrijkste punten.
- Type X-purgesysteem en overdruksysteem – herclassificatie van Divisie 1 naar niet-gevaarlijk
- Type Y-purgesysteem – verlaging van divisie 1 naar Division 2 (alleen apparatuur met Division 2-classificatie is toegestaan binnen de behuizing).
- Type Z-purgesysteem en overdruksysteem – herclassificatie van Division 2 naar niet-gevaarlijk
- Ex pxb-purge- en overdruksystemen – reductie van zone 1/21 naar niet-gevaarlijk
- Ex pyb-purge- en overdruksystemen – reductie van zone 1/21 naar niet-gevaarlijk
- Ex pzc-purge- en overdruksystemen – reductie van zone 2/22 naar niet-gevaarlijk
- Algemeen industrieel gebiedssysteem (Enviro-Line) — voor niet-gevaarlijke gebieden
- Engels
- Spaans
- Duits
- Chinees
Brochures en overzichten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Brochures en overzichtenBebco EPS® 6000 Series Type X/Ex pxb Purge and Pressurization System | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 457 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization System | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 493 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenLinecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process Automation | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 491 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 7500 Series Type Z/Ex pzc Purge and Pressurization System | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 682 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| Brochures en overzichtenBasic Explosion Protection Compendium - Type of Protection "Purge and Pressurization" | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 4 MB | Taal Engels | Downloaden |
Toepassingsrapporten | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| ToepassingsrapportenApplication Report - Label Printer Solution for Zone 1/21 and Zone 2/22 Applications | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 929 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Purge and Pressurization for Marine Environments | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 103 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Class I, Div. 2 Certified Control for Tunnel Boring Machines | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 174 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Hydrogen Analysis with Reliable Explosion Protection | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 253 KB | Taal Engels
| Downloaden |
| ToepassingsrapportenApplication Report - Explosion Protection for Vapor Pressure Analyzers in the Oil and Gas Industry | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 647 KB | Taal Engels
| Downloaden |
Aanvullende literatuur | Bestandstype | Bestandsgrootte | Taal | Downloaden |
|---|---|---|---|---|
| Aanvullende literatuurProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | Bestandstype PDF | Bestandsgrootte 403 KB | Taal Engels | Downloaden |
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.