Nauwkeurige regeling van de webrand voor stabiele textielprocessen

De R305 retroreflecterende gebiedssensor met geïntegreerde hoogtemeting vervangt complexe systemen
De aanvraag
Bij textielmachines wordt het materiaal als een doorlopende baan over verschillende geleidingspelies en door diverse bewerkingsstations getransporteerd. Zelfs kleine zijdelingse afwijkingen van de baanrand kunnen leiden tot onnauwkeurigheden in de daaropvolgende processtappen. Om een stabiele en betrouwbare procesregeling te garanderen, moet de positie van de baanrand daarom in realtime worden bewaakt.
Het doel
Het doel is om afwijkingen in de positie van de textielbaan in een vroeg stadium op te sporen en automatisch corrigerende maatregelen te nemen voordat er uitlijningsfouten, afkeuringen of machinestilstand optreden. Tegelijkertijd moet de oplossing kostenefficiënt zijn en geen complexe systemen vereisen. Een betrouwbare werking, zelfs in aanwezigheid van zwevende vezels en verontreinigingen, is essentieel voor langdurig gebruik in productieomgevingen.

De oplossing
De R305 retroreflecterende gebiedssensor detecteert de positie van de baanrand binnen zijn 60 mm brede lichtband zonder fysiek contact en in realtime. De exacte randpositie wordt bepaald met behulp van geïntegreerde objecthoogtemeting en continu via IO-Link naar de besturing verzonden. Indien de afwijking een gedefinieerde grenswaarde nadert, kan automatisch een correctie van het traject worden geactiveerd. Automatische signaalcompensatie compenseert vervuiling door zwevende vezels, waardoor op lange termijn betrouwbare meetresultaten worden gegarandeerd zonder dat tijdrovend onderhoud of herkalibratie nodig is.
Technische eigenschappen
- Lichtband van 60 mm breed met vijf afzonderlijk schakelbare lichtstralen
- Geïntegreerde objecthoogtemeting met een resolutie van 2 mm
- Meetbereik: 0–2 m (modus met hoge resolutie)/ 0–4 m (standaardmodus)
- IO-Link-interface voor het verzenden van meet- en statusgegevens
- Automatische signaalcompensatie bij vervuiling
- Auto-teach-functie voor een snelle en eenvoudige inbedrijfstelling
De voordelen
Door de positie van de banenrand continu te bewaken, wordt de processtabiliteit aanzienlijk verbeterd. Afwijkingen worden in een vroeg stadium opgemerkt en gecorrigeerd voordat ze tot kwaliteitsfouten of uitval leiden. Tegelijkertijd zorgt de oplossing voor een aanzienlijke verlaging van de integratiekosten, aangezien er geen complexe beeldverwerkingssystemen of speciale verlichting nodig zijn.
In vergelijking met complexere systemen biedt de R305 een kosteneffectief alternatief dat minder ontwikkelingswerk vereist en tegelijkertijd beschikt over een robuust industrieel ontwerp en eenvoudige parametrisering. De combinatie van een brede lichtband, geïntegreerde hoogtemeting en IO-Link-gegevensoverdracht maakt een nauwkeurige en efficiënte procesbewaking mogelijk.
In één oogopslag
- Nauwkeurige realtime detectie van de positie van de baanrand
- Stabiele procesregeling bij hoge baansnelheden
- Een kostenefficiënt alternatief voor complexere systemen
- Ongevoelig voor vezels en verontreinigingen in de lucht
- Naadloze integratie via IO-Link
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.