Controle van de uitworp van kleine onderdelen in stanspersen

Stanspersen bij het metaalverwerken op hoge snelheid

De R305 retroreflecterende gebiedssensor controleert de vrije ruimte rond de matrijs vóór elke neergaande slag

De aanvraag

Bij metaalbewerking op hoge snelheid kunnen stanspersen honderden onderdelen per minuut produceren. Het is van cruciaal belang dat werkstukken en afvalmateriaal vóór elke neergaande slag correct worden afgevoerd om schade aan de matrijs te voorkomen, stilstandtijd te beperken en de efficiëntie van de apparatuur te verhogen.

Het doel

Optische sensoren met reflector en eenweg licht sensoren worden al geruime tijd gebruikt om de uitworp van onderdelen te controleren. Het detecteren van kleine componenten of dunne, platte onderdelen vormt echter een uitdaging voor technologie met één enkele LED. Kleine onderdelen blokkeren vaak onvoldoende licht om detectie te activeren. Bovendien kan de aanwezigheid van snijvloeistoffen, smeermiddelen of andere verontreinigingen het licht verstrooien of absorberen, waardoor de betrouwbaarheid van een optische sensor afneemt. Het doel is om deze beperkingen aan te pakken en betrouwbare uitwerpverificatie te garanderen, zelfs voor de kleinste onderdelen in omgevingen waar olie of andere procesvloeistoffen aanwezig zijn.

De R305-retroreflecterende gebiedssensor controleert de uitworp van kleine onderdelen in stanspersen

De oplossing

De R305 retroreflecterende gebiedssensor biedt een effectieve oplossing voor de meest veeleisende detectie-uitdagingen in de drukkerij. De Smart Signal Compensation-functie compenseert automatisch voor vervuiling van de lens of reflector. De hoge-resolutiescan detecteert uitgeworpen onderdelen van slechts 2 mm en biedt een ultrasnelle responstijd van 1 ms. De R305 is gebouwd om zware productieomstandigheden te weerstaan, biedt flexibele montage- en uitlijningsmogelijkheden en presteert betrouwbaar over een breed detectiebereik: tot 4 m in de standaardmodus of
2 m in de hoge-resolutiemodus.


Technische eigenschappen

  • Snelle reactietijd van 1 ms
  • 60 mm hoogte van het scanvenster
  • De functie 'Smart Signal Compensation' compenseert automatisch voor olievorming
  • Eenvoudige uitlijningsmodus voor een snelle installatie
  • Het ruimtebesparende ontwerp past in kleine ruimtes

De voordelen

Smart Signal Compensation zorgt ervoor dat lenzen en reflectoren aanzienlijk minder vaak hoeven te worden gereinigd, waardoor onderhoudsgerelateerde stilstand tot een minimum wordt beperkt en een hogere productieopbrengst wordt gerealiseerd. De nauwkeurige detectie van zelfs de kleinste onderdelen verhoogt de bedrijfstijd nog verder, doordat het sorteren van onderdelen op basis van kwaliteit overbodig wordt. Bovendien vereenvoudigen de Easy Alignment Mode en Auto-Teach de installatie en verkorten ze de insteltijd, terwijl individuele straalonderdrukking het mogelijk maakt storende objecten in de detectiezone uit te sluiten, waardoor de sensor geschikt is voor complexe metaalbewerkingstoepassingen.

In één oogopslag

  • Compacte retroreflecterende gebiedssensoren scannen het uitwerppunt van de drukpers
  • Betrouwbare detectie van onderdelen vanaf 2 mm
  • Uitstekende bestendigheid tegen olie en smeermiddelen
  • De krachtige lichtbron dringt door vervuiling heen, waardoor de machine langer kan draaien
  • Een krachtig en voordelig alternatief voor het scannen met lichtgordijnen

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.