Betrouwbare objectdetectie — ongeacht vorm of grootte

R305 retroreflecterende gebiedssensor met IO-Link

R305 retroreflecterende gebiedssensor met IO-Link

De R305 retroreflecterende gebiedssensor van Pepperl+Fuchs detecteert op betrouwbare wijze onregelmatig gevormde objecten vanaf een hoogte van slechts 2 mm. Dankzij individuele instellingen, een lichtbandbreedte van 60 mm en een detectiebereik tot 4 m biedt deze sensor maximale flexibiliteit voor diverse toepassingen. Ontdek de nieuwe retroreflecterende gebiedssensor, die bovendien is voorzien van geïntegreerde hoogtemeting en een IO-Link-interface, wat aanzienlijke voordelen biedt ten opzichte van conventionele optische sensoren reflectoren.

Betrouwbare objectdetectie, zelfs bij de kleinste of niet-homogene objecten

In talrijke toepassingen is een nauwkeurige en betrouwbare objectdetectie essentieel voor een soepele werking. Traditionele optische sensoren reflectoren stoten aan hun grenzen, met name bij zeer kleine of smalle objecten die niet precies zijn uitgelijnd met het puntvormige detectiegebied. Tegelijkertijd kunnen ook niet-homogene objecten met onregelmatige contouren meerdere schakelingen activeren. Hier komt de nieuwe R305 retroreflecterende gebiedssensor om de hoek kijken. Met zijn brede lichtband in plaats van een puntvormige lichtstraal kan hij ook zeer smalle objectranden detecteren en activeert hij slechts één objectdetectiecircuit bij onderbroken contouren.

Toepassing van een optische sensor reflector met lichtstraal in een polybag

Conventionele optische sensoren reflectoren

Bij een puntlichtbundel wordt het object mogelijk helemaal niet gedetecteerd of pas na een merkbare vertraging. Bij onregelmatige contouren kan dit leiden tot meervoudige schakelingen.

Toepassing van de R305 retroreflecterende gebiedssensor in een polybag

Retroreflecterende gebiedssensor

De brede lichtband detecteert op betrouwbare wijze zeer smalle objectranden en voorkomt meervoudig schakelen.

Maximale flexibiliteit voor een breed scala aan toepassingen

Met diverse instellingsmogelijkheden en zijn innovatieve lichtband bestaande uit vijf stralen van elk 12 mm breed biedt de R305 retroreflecterende gebiedssensor maximale flexibiliteit. Elk van de stralen kan afzonderlijk worden uitgeschakeld om storende objecten in het detectiegebied buiten beschouwing te laten of om de totale hoogte van de lichtband af te stemmen op een smalle opening. Ook kan het contrastniveau worden aangepast aan de toepassing, zodat bijvoorbeeld objecten van helder glas betrouwbaar kunnen worden gedetecteerd.

De optische sensor biedt de keuze uit twee vooraf ingestelde meetmodi: een groot detectiebereik tot 4 m (in de standaardresolutiemodus) of een hoge resolutie tot 2 mm (in de modus voor hoge resolutie). Aanpassingen aan de specifieke toepassing kunnen eenvoudig worden uitgevoerd via een draaiknop en een drukknop direct op de sensor. De IO-Link-interface biedt nog meer flexibiliteit, waardoor de waarden voor bereik en resolutie kunnen worden geoptimaliseerd en stapsgewijs kunnen worden aangepast.

De R305 retroreflecterende gebiedssensor meet de hoogte van objecten bij het verpakken in polyzakken

IO-Link-interface voor geoptimaliseerde processen en predictief onderhoud

De vooraf gedefinieerde instellingsopties bieden een snelle en efficiënte oplossing voor diverse toepassingen. Wanneer de standaardinstellingen hun grenzen bereiken, biedt IO-Link aanvullende en individuele mogelijkheden voor aanpassing en optimalisatie. De R305 retroreflecterende gebiedssensor detecteert niet alleen de aanwezigheid van een object, maar meet tegelijkertijd ook de hoogte ervan. De aanvullende meetwaarden worden via IO-Link naar het regelsysteem verzonden. De evaluatie hiervan maakt sorteer-, classificatie- of bewakingstoepassingen mogelijk die bijdragen aan kwaliteitsverbetering en procesoptimalisatie. Bovendien vormt de gelijktijdige overdracht van meet- en statusgegevens via IO-Link de basis voor predictief onderhoud.

Eenvoudige inbedrijfstelling en minder onderhoud

Dankzij de Easy Alignment Mode kan de R305 retroreflecterende gebiedssensor snel en intuïtief worden geïnstalleerd zonder tijdrovende afstelling. Een gele LED geeft aan hoe de lichtband van de sensor ten opzichte van de reflector moet worden uitgelijnd. Met behulp van een adapter met geïntegreerde ombuig spiegel kunnen gebruikers de optische sensor reflector ook eenvoudig 90 graden gedraaid monteren. Deze ruimtebesparende ‘side-looker’-versie is speciaal ontwikkeld voor krappe ruimtes.

Als de R305-retroreflecterende gebiedssensor is uitgeschakeld, bijvoorbeeld vanwege een onderhoudsgerelateerde systeemuitschakeling, past de sensor zich bij het opnieuw inschakelen automatisch aan de nieuwe toepassingsomgeving aan via de Auto-Teach-functie. Handmatig opnieuw inleren is niet nodig. Tijdens het gebruik past de R305 automatisch zijn lichtintensiteit aan met behulp van intelligente signaalcompensatie, waardoor de effecten van stof, vuil of veranderende lichtomstandigheden worden geneutraliseerd. Dit zorgt voor een consistent stabiele werking en houdt de onderhoudskosten tot een minimum beperkt.

In één oogopslag

  • Betrouwbare detectie van de voorrand van een object, ongeacht de vorm en positie ervan
  • Veelzijdig: het kleinste detecteerbare object (MDO) is slechts 2 mm groot
  • Toepassingsflexibiliteit dankzij individuele straalonderbreking en aanpasbare MDO
  • Tijdbesparende inbedrijfstelling dankzij vooraf ingestelde parameters en een eenvoudige uitlijningsmodus
  • Minder onderhoud dankzij automatische inlerfunctie en intelligente signaalcompensatie
  • Dankzij de geïntegreerde objecthoogtemeting zijn toepassingen voor sorteren, classificatie of bewaking mogelijk

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.