Selecteer uw land
VisuNet Edge KM8621 KVM WorkstationVisuNet® Edge KVM
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Extended temperature range for indoor/outdoor use
- Fiber or Cat5 KVM communication for keyboard and touchscreen
- Modular design for field maintainability
- Solution for Class I, Div. 1 areas
- Utilizes 6000 Series Type X purge
- Variety of keyboard and mounting options
- Watershed housing allows for proper drainage
- Widescreen 16:10 aspect ratio
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE