Selecteer uw land
1002MC-LX-10 Fiber Optic Media Converter
Fiber optic media converter, single-mode, gigabit industrial media converter
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Converts 10/100/1000BaseT to 1000BaseLX
- Supports Single Mode (7-10/125µm) up to 10 KM
- Interfaces: LC connector (fiber optic) & RJ45 port
- Redundant Power Inputs (10-30 VDC)
- Mounting: DIN Rail 35 mm
- Approvals: CE, UL Class I Div 2
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN