Selecteer uw land
K-RACK.2.**.*.*.WW.01-Y******* Subrack
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Subrack for K-System
- Replacement for subrack of the E-System
- Max. 33 slots for isolators
- Short design (211 mm mounting depth)
- Connection via marshalling patchboards
- Partial and combined assembly possible
- Complete wiring according to customer requirements
- Allows to retain cable routing in the switch cabinet
- No structural changes on the switch cabinet required
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL