Selecteer uw land
WE77/Ex-1 230V Switch Amplifier
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel
- Control circuit EEx ia IIC
- 230 V AC supply voltage
- Reversible mode of operation
- Lead breakage (LB) monitoring
- 1 relay contact output (change-over contact)
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL