Selecteer uw land
KFD2-PT2-Ex1-5 Potentiometer Converter
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Potentiometer input
- Current output 4 mA ... 20 mA
- Lead resistance compensation adjustment
- Accuracy 0.05 %
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL