Selecteer uw land
EXTA4-*1-**-K8* (2024 Generation) Keyboard
Keyboard with optical trackball
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Degree of protection: IP66
- Stainless steel housing
- National layout variants available for US, GER and FR
- PC-compatible-keyboard with 105 short stroke keys
- Designed for use in Zone 1/21 and Zone 2/22 hazardous areas
- USB interface with USB cable
- UL listed for USA and Canada
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE