TAB-EX05-DZ1-* Tablet ComputerTab-Ex® 05

Tablet computer Tab-Ex 05, rugged Android tablet for use in hazardous areas

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Android™ 15 operating system
  • Portable rugged tablet with brilliant 8” display
  • Comprehensive security thanks to Samsung KNOX
  • Suitable for use with gloves
  • Google ARCore
  • Fast data transfer via 5G connectivity
  • Robust and protected against falls according to IP68 and MIL-STD-810H
  • Function button for quick access

Meer weergeven

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cSGSus
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
Algemene opmerkingen