Selecteer uw land
UB6000-F42-U-V15 Ultrasonic Sensor
Ultrasonic sensor with 1 analog output in cubic design
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Analog output 0 ... 10 V
- Selectable sound lobe width
- TEACH-IN
- Synchronization options
- Degree of protection IP67
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR