Selecteer uw land
KFD2-VR2-Ex1.50M Voltage Repeater
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- 1-channel isolated barrier
- 24 V DC supply (Power Rail)
- Voltage input 0 mV ... ± 50 mV
- Voltage output 0 mV ... ± 50 mV
- Selectable up/downscale sensor breakage detection
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- PL