K-DUCT-BU-UPR-03 Profile Rail

Profile rail with UPR-03- * insert, 3 conductors, wiring comb field side, blue

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Cable trunking with integrated Power Rail UPR-03
  • Safe spacious separation of safe and hazardous signals
  • No additional cable guides necessary
  • Provides DC supply voltage to all equipped K-System modules
  • Standard length 1.8 m (5.8 ft), simple to customize to application space
  • With end caps UPR-E, cover and mounting aids

Meer weergeven

Neem contact met ons op voor een exacte leveringsraming.742,50 EUR Net price—your individual price will be shown during checkout process.
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • PL

Technische gegevens van K-DUCT-BU-UPR-03

Connection3 conductors
Field sidewiring comb , blue
Control sidewiring comb , grey
Supply2 Conductors
Fault output1 Conductors
Materialprofile rail: aluminum
wiring comb: plastic
Massapprox. 7.3 kg
Dimensions130 x 115.8 x 1800 mm (5 x 4.56 x 71 inch)
Height115.8 mm
Width130 mm
Length1800 mm
Designationprovided accessories:
- end caps UPR-E
- cover
- mounting aids (glide nuts and glide nut retainers)
Algemene opmerkingen