5000Q-PRE-*-* Accessory

Pressure regulator for 5000Q purge and pressurization system

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • Regulate and control enclosure pressure
  • Compensates for supply line variations
  • External pressure gauge
Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van 5000Q-PRE-*-*

Ambient temperature-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Materialbody: Grivory® (PA66)
seal: NBR
Algemene opmerkingen