Selecteer uw land
VisuNet Edge PC8619 PC WorkstationVisuNet® Edge Panel (PC)
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Extended temperature range for indoor/outdoor use
- Modular design for field maintainability
- Solution for Class I, Div. 1 areas
- Utilizes 6000 Series Type X purge
- Variety of keyboard and mounting options
- Watershed housing allows for proper drainage
- Windows 7 Ultimate (32-bit or 64-bit)
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE