Selecteer uw land
LS682-DA-EN/F2/146 Optical Data Coupler
Optical data coupler for fast Ethernet, 150 m detection range, red light, 100 Mbit/s data rate, M12 plug
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- Independent of Ethernet protocol
- TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc.
- Version for low temperature applications
- Plug connection for fast mounting
- No parameterization
- Line indicator for signal strength
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
- ZH