Selecteer uw land
SK-PC-Z1D1-UU1-10-HS Isolated Barrier
Isolated barrier with 2 USB ports, intrinsically safe for stand-alone keyboard applications
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- For installation in Zone 2 environments, supplies keyboards in Zone 1/21
- 2 USB channels
- Data rates up to 480 Mbit/s
- Max. cable length 10 m (5 m before device, 5 m after device)
- Powered via USB, no separate power connection required
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE