Selecteer uw land
CBL-IDMx61-B-J1-U-S18-N0 Connecting Cable
Connection cable for IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth® handheld readers
Belangrijkste voordelen in één oogopslag
- USB connection cable for base station
- Protocol: USB
- Compatible with IDM-Zx-x6x-B-* base station
- Suitable for Zone 1/21 & Zone 2/22
- RJ50 (cradle) to M12 male connector
Meer weergeven
Opmerking
Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE