CBL-IDMx61-B-J1-U-C38-N0 Connecting Cable

Connection cable for IDM-Zx-x6x-M-* Bluetooth® handheld readers

Belangrijkste voordelen in één oogopslag

  • USB connection cable for base station
  • Protocol: USB
  • Compatible with IDM-Zx-x6x-B-* base station
  • Suitable for Zone 1/21 & Zone 2/22
  • RJ50 (cradle) to M12 male connector

Meer weergeven

Opmerking

Alle productgerelateerde documenten, zoals certificaten, conformiteitsverklaringen, enzovoort, die vóór de omzetting onder de naam Pepperl+Fuchs GmbH of Pepperl+Fuchs AG zijn afgegeven, zijn ook van toepassing op Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Technische gegevens van CBL-IDMx61-B-J1-U-C38-N0

ProtocolUSB
Cablecoiled
Cable lengthmax. 3 m, fully extended
Algemene opmerkingen