Érzékelőmegoldások a járműipar számára

A megbízható pozicionálástól és azonosítástól a biztonság szempontjából kritikus alkalmazások zökkenőmentes folyamatáig – Fedezze fel átfogó termékkínálatunkat a járműipar számára.

Kifinomult érzékelőmegoldások a járműipar számára

Megbízható pozicionálás
Akár nagy távolságokon át végzi a karosszériaszállító kocsik vagy emelők pozicionálását, akár az automatikus irányítású járművek kormányzását szabályozza, széles termékkínálatunk ideális megoldást kínál minden pozicionálási feladathoz.
Zökkenőmentes folyamatok a szállítószalag-technológia területén
Érzékelőmegoldásaink számos szállítószalag-technológiai feladatot képesek ellátni a járműiparban, beleértve a karosszériaszállító kocsik bevezetését a munkaterületekre, valamint az egysínes szállítószalagok ütközésvédelmét kanyarokban és egyeneseken.
Megbízható érzékelés nagy igénybe vételt jelentő körülmények között
A Pepperl+Fuchs érzékelőtechnológiáját a karosszériaszerelő-műhelyekben történő érzékeléshez használják a végső összeszerelés során és olyan szélsőséges körülmények között, mint a festőműhelyek magas hőmérsékletű zónáiban.
Pontos alkatrész-ellenőrzés a járműkarosszéria-összeállítás területén
Az egyes alkatrészek automatikus adagolása nagy pontosságot igényel, például a járműajtók állványról való levétele a további megmunkálás érdekében. A különböző technológiák megbízható és pontos alkatrész-ellenőrzést tesznek lehetővé.
Intelligens megoldások az e-mobilitási ágazat számára
Az elektromos meghajtású járművek növekvő jelentősége új feladatokat teremt az autóiparban. A Pepperl+Fuchs érzékelői például támogatják mind az akkumulátorcellák, az akkumulátormodulok és az akkumulátorcsomagok gyártását, mind pedig az akkumulátorcsomagok kocsitestbe történő beépítését.
A gumiabroncs-gyártás optimalizálása
A gumiabroncs-gyártás folyamata összetett lépéseket foglal magában, amelyeket állandóan optimalizálnak. Az abroncsgyártási folyamat során iparág-specifikus érzékelőket és rendszereket használnak ― beleértve az RFID-t a track&trace feladatokhoz, az anyagvalidálási azonosító rendszereket és a megbízható jelátalakítást magas környezeti hőmérsékleten. Ezek a lépések jelentős mértékben hozzájárulnak a minőségi szabványok teljesítéséhez és a kiváló vezetési tulajdonságú, versenytársakat maga mögé utasító gumiabroncsok előállításához.
Innovatív biztonsági megoldások
A Pepperl+Fuchs érzékelőtechnológiái mind a személyi, mind pedig a gépbiztonságot biztosítják az automatizált területeken, legyen szó a zökkenőmentes folyamatok szavatolásáról az egysínes szállítószalagokon vagy az automatizált önvezető szállítóeszközökön.
Komplett IO-Link megoldás egyetlen forrásból
A jövőbiztos, gyártóközi interfész átfogó diagnosztikát tesz lehetővé, és a vezérlőrendszeren keresztül könnyen konfigurálható működés közben. A Pepperl+Fuchs végponttól végpontig terjedő IO-Link megoldást kínál, amely számos IO-Link érzékelőt és megfelelő infrastruktúrát tartalmaz.
Átfogó csatlakoztatási portfólió
Az automatizálás ugyan nagyon eltérő lehet, de a csatlakoztatási technológiával szemben támasztott követelmények nem kevésbé összetettek. A csatlakozókat magába foglaló termékkínálatával a Pepperl+Fuchs nagymértékben integrált megoldást ajánl, amelyben az érzékelők és a csatlakoztatási technológia tökéletes párost alkotnak.

Előnyök

Autó ikon

Átfogó portfólió

A Pepperl+Fuchs széles és felhasználóbarát megoldásokat kínál, amelyek zökkenőmentesen integrálhatók a járműipari gyártás minden szakaszába.
Ötlet ikon

Testre szabott megoldások

A Pepperl+Fuchs megbízható pozicionálást tesz lehetővé, és a folyamatokat zökkenőmentesebbé teszi a biztonság szempontjából kritikus alkalmazásokban. Folyamatosan fejleszt az autóipar követelményeinek megfelelő új termékeket.
Hosszú tapasztalat az anyagkezelés területén.

Tapasztalt piacvezető

A Pepperl+Fuchs több mint 70 éves tapasztalattal rendelkezik az ipari automatizálás területén; sikeres megoldásokat kínál alkalmazások széles köréhez. Folyamatosan új technológiák kifejlesztésén dolgozik, melyek a folyamatok megbízhatóbbá és hatékonyabbá tételét szolgálják.
Sensorik 4.0 ikon

Sensorik4.0®

Az Ön sikere fontos a számunkra: A Pepperl+Fuchs intelligens érzékelőtechnológiájával biztonságos és hatékony folyamatokat hozhat létre, és korszerűsítheti az üzemét az Ipar 4.0 követelményeinek megfelelően!

Azonosítás

Azonosítás

E-mobilitás

E-mobilitás

Egy elektromos autó szíve és jelenleg a legdrágább eleme a lítium-ion akkumulátor – ezért a termelés megköveteli a legmagasabb minőségű és hatékony folyamatokat. A Pepperl+Fuchs megfelelő érzékelőtechnológiát kínál az akkumulátorgyártás különböző feladatainak automatizálásához, az akkumulátorcellától az akkumulátormodulok ellenőrzéséig és összeszereléséig.

Biztonság

Biztonság

Kapcsolat

Kérdése van a járműipari érzékelőmegoldásainkkal kapcsolatban?
Örömmel segítünk! Egyszerűen küldjön nekünk egy e-mailt vagy egyeztessen időpontot szakértőink egyikével, hogy többet megtudhasson az Önt érdeklő termékekről.