Terminatori bus FOUNDATION Fieldbus H1

Un bus di campo richiede una terminazione appropriata. I terminatori di bus costituiscono il carico che trasforma il segnale di bus di campo,  trasmesso attraverso un cambiamento di corrente, in un segnale in tensione. Tutto ciò aumenta l'importanza di una terminazione del bus appropriata ed affidabile che assume un ruolo importante nella affidabilità del sistema stesso. I terminatori di bus devono essere configurati in modo tale da offrire un’alta affidabilità. Pertanto, i terminatori di bus FieldConnex® dispongono non di uno ma di quattro condensatori integrati.
  • montaggio su guida DIN con protezione IP 20
  • installazione in campo con protezione IP 67 in un design robusto e fissabile direttamente sulla strumentazione

Gli accessori FOUNDATION Fieldbus H1 FieldConnex® sono semplici da installare e con design robusti. Gli accessori installabili in campo integrano la protezione da esplosioni.