Uw partner op het gebied van industriële beeldverwerking
Industriële beeldverwerking wordt toegepast op alle plaatsen waar functies of eigenschappen van producten visueel moeten worden gecontroleerd. Daarbij moeten de sensoren en systemen robuust zijn en betrouwbaar functioneren, in overeenstemming met de eisen van hun omgeving.
Bij Pepperl+Fuchs vindt u de juiste vision-sensoren en visualiseringssystemen voor een breed scala aan industriële beeldverwerkingstaken: ons uitgebreide assortiment omvat universeel inzetbare sensoren, toepassingsspecifieke producten en kant-en-klare oplossingen – allemaal ontworpen om betrouwbare beeldverwerking mogelijk te maken. Geavanceerde technologieën garanderen maximale prestaties in alle opzichten en onder alle omgevingsomstandigheden: met 2-D- en 3-D-beeldverwerkingstechnologieën, stereovisie en krachtige laserlichtsectietechnologie kan vrijwel elke industriële beeldverwerkingstaak met maximale betrouwbaarheid worden uitgevoerd, of het nu gaat om detectie, identificatie, meting of positionering.
Voor meer specifieke taken bieden de oplossingsspecialisten van VMT Bildverarbeitungssysteme GmbH, een onderneming van de Pepperl+Fuchs Groep, kant-en-klare oplossingen aan. Samen met hun klanten ontwikkelen, uitvoeren zij de installatie, optimaliseren zij de oplossingen en onderhouden zij innovatieve oplossingen op het gebied van beeldverwerking en lasersensoren voor alle aspecten van kwaliteitscontrole en robotvisie.
Bent u op zoek naar het optimale product of de optimale oplossing? Neem dan contact met ons op – onze experts zullen samen met u op zoek gaan naar de juiste sensor of het juiste visualiseringssysteem voor uw toepassing.
Toepassingen en gebruiksgebieden
Onze vision-producten zijn even veelzijdig als betrouwbaar. Het assortiment van Pepperl+Fuchs biedt de juiste oplossing voor een breed scala aan toepassingen voor industriële beeldverwerking.
3-D-detectie
Detectie van objecten in de driedimensionale ruimte
2-D-profieldetectie langs de X- en Z-assen
Detectie van hoogteprofielen op een laserlijn
Aanwezigheidscontrole
Controleer of er voorwerpen aanwezig zijn
Volledigheidscontrole
Controleer of het aantal objecten klopt
Vormherkenning
Vormafstemming op basis van een referentieprofiel of -contour
Positionering
Positiecontrole van objecten en weergave van positiegegevens
Ruimtetoezicht
Toezicht op gebieden of ruimten
Meting
Het opmeten van objecten en het weergeven van meetgegevens
Code lezen
Het lezen van alle gangbare 1D- en 2-D-codes, evenals een breed scala aan gangbare codesymbolen

3-D vision sensors
Dankzij stereovisietechnologie leveren onze 3-D vision-sensoren uiterst nauwkeurige meetresultaten. De SmartRunner Explorer 3-D is een sensor voor ruwe gegevens die 3D-puntenwolkbeelden genereert voor gedetailleerde contourdetectie. De SmartRunner Measurer 3D beschikt over geïntegreerde beeldevaluatie en levert nauwkeurige meetgegevens op voor volume, afmetingen, rotatie en positie.

Laser profielsensoren
Laserlichtsectietechnologie is gebaseerd op een geprojecteerde laserlijn die door een camera wordt geregistreerd om hethoogteprofiel van een object te meten. Dankzij de unieke combinatie van laserlichtsectietechnologie en een 2-D vision-sensor is de SmartRunner-serie van laser profielsensoren bij uitstek geschikt voor het vastleggen van profielen en gebiedsbeelden. Toepassingsspecifieke sensoren en sensoren voor ruwe gegevens voeren detectie-, positionerings- en meetopdrachten betrouwbaar uit — zelfs wanneer het contrast van het object gering is.
Positioneringssystemen

Lineaire positionering
Dankzij de unieke combinatie van een 2-D-camerasysteem, een leeskop en meerdere redundante Data Matrix-codetapes garanderen de PCV- en PXV Data Matrix-positioneringssystemen een nauwkeurige absolute positionering over afstanden tot 100 km — zelfs bij vervuilde of beschadigde codetapes of dilatatievoegen. De apparaten maken gebruik van een contactloze, omgevingslichtbestendige invallichtmethode, waardoor ze bij uitstek geschikt zijn voor toepassingen zoals het positioneren van skids, elektrische monorails of kranen. De safePXV-versie is tevens geschikt voor veiligheidstoepassingen tot SIL 3/PL e.

Begeleiding bij het volgen van het parcours
Kleurentape voor baanbegeleiding, Data Matrix-codes voor positionering en besturingscodes voor navigatie: Position Guided Vision (PGV) is het eerste en enige Data Matrix-positioneringssysteem dat deze technologieën in één apparaat combineert, waardoor het de ideale oplossing is voor automatisch geleide voertuigen (AGV’s). Met de unieke safePGV-versie is zelfs veilige positionering tot SIL 3/PL e mogelijk.

Door gebeurtenissen geactiveerde beeld- en video-opname
De industriële eventcamera maakt het mogelijk om op basis van gebeurtenissen beeld- of video-opnames te maken tot 900 seconden vóór en na een triggersignaal. Dit ondersteunt zowel gerichte en gebruiksvriendelijke diagnose op afstand als de automatische documentatie van gebeurtenissen. Een 24/7 liveweergave maakt continue bewaking van de toepassing mogelijk. Wanneer zich een triggergebeurtenis voordoet, worden de beeld- of videogegevens uit de interne ringbuffer permanent opgeslagen.
Om de identificatie te vergemakkelijken, worden video’s en afbeeldingen automatisch voorzien van een tijdstempel. Daarnaast kan door de gebruiker gedefinieerde informatie worden weergegeven om de analyse van geregistreerde gebeurtenissen te vergemakkelijken.

Kant-en-klare oplossingen
Bent u op zoek naar een complete, kant-en-klare oplossing voor kwaliteitscontrole voor uw productielijn die 24 uur per dag, 7 dagen per week in bedrijf is en verder gaat dan de mogelijkheden van onze standaard vision-producten? Heeft u behoefte aan een oplossing voor robotvisie of robotnavigatie? Wilt u dat het systeem wordt geïntegreerd in uw automatiseringssysteem, wordt aangesloten op uw robotbesturing of wordt gekoppeld aan uw ERP- of cloud-systeem? Neem dan contact op met ons “Solution Excellence”-team bij VMT en maak uw ideeën werkelijkheid!
De oplossingsspecialisten van VMT, een onderneming van de Pepperl+Fuchs Groep, werken samen met hun klanten aan de ontwikkeling, installatie, optimalisatie en het onderhoud van innovatieve oplossingen op het gebied van beeldverwerking en lasersensoren voor alle taken op het gebied van kwaliteitscontrole of robotvisie.
Neem contact met ons op
Bent u nog op zoek naar de juiste oplossing voor uw vision-toepassing? Of wilt u graag meer informatie ontvangen? Wij helpen u graag verder! Vul het contactformulier in en stuur ons een bericht.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.