IO-Link – De intelligente communicatietechnologie

Sensoren en actuatoren ontwikkelen zich in hoog tempo. Ze verzenden niet langer alleen gegevens via standaard binaire en analoge interfaces, maar worden ook steeds intelligenter dankzij ingebouwde microprocessors. Deze vormen de basis voor extra apparaatintelligentie die verder gaat dan de eigenlijke sensorfunctie. Naast het verzenden van meetwaarden en schakelsignalen kunnen IO-Link-sensoren parameters opslaan en aanvullende informatie leveren over zaken als signaalkwaliteit en apparaatstatus.
De mogelijkheid om tijdens het gebruik parameterinstellingen te wijzigen, zorgt voor een aanzienlijke flexibiliteit van het systeem en maakt productie in batchgrootte 1 economisch haalbaar.
IO-Link is een wereldwijd gestandaardiseerde, fabrikantonafhankelijke communicatietechnologie voor sensoren en actuatoren. Het voldoet aan de IEC 61131-9-norm en is compatibel met elke veldbus op de markt. Zelfs de eenvoudigste sensoren en actuatoren kunnen schakelsignalen, identificatie- en diagnosegegevens door de hele fabrieksstructuur verstrekken via een standaard, niet-afgeschermde drieaderige kabel. Dit zorgt voor eenconsistente, bidirectionele communicatie tussen het regelsysteem en het laagste sensor-/actuatorniveau.
Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.