Het IO-Link-systeem bedienen

IO-Link-apparaten in het automatiseringssysteem in gebruik nemen

De configuratie van het IO-Link-systeem bestaat uit verschillende stappen. Eerst wordt de IO-Link master in het automatiseringssysteem geïntegreerd en geconfigureerd met de bijbehorende apparaatbeschrijving voor het betreffende veldbussysteem. Het apparaatbeschrijvingsbestand bevat informatie over het adresbereik, het aantal poorten en de kenmerken van de module zelf.
De tweede stap betreft de parametrisering van IO-Link-apparaten met een IO-Link-configuratietool. Deze tool leest de door de fabrikant verstrekte IO-apparaatbeschrijving (IODD) en wijst de bijbehorendepoorten, hun adressen en ten slotte de parameters toe.

Parametrisering tijdens bedrijf

Wanneer verschillende, op maat gemaakte producten op één productielijn worden vervaardigd, zijn vaak receptwijzigingen en aanpassingen aan machines noodzakelijk. Dit is bijvoorbeeld het geval in afvulinstallaties, waar verschillende materialen en/of verpakkingen worden gebruikt, of in de machine- en installatiebouw, waar verschillende versies worden geproduceerd. Dit leidt vaak tot stilstand van de installatie, wat kostbaar kan zijn. Met IO-Link kunnen sensoren en actuatoren worden geconfigureerd door middel van gelijktijdige overdracht van proces- en parametergegevens, rechtstreeks vanuit het regelsysteem en tijdens het gebruik. Dit maakt continue productie in batchgrootte 1 mogelijk, aangezien er geen insteltijden zijn.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.