IO-Link-woordenlijst

COM
Beschrijft een bedrijfsmodus waarin berichten worden overgedragen via een IO-Link-communicatie tussen een apparaat en een master en vertegenwoordigt een van de drie mogelijke SDCI-communicatiemodi "COM1", "COM2" of "COM3".


SDCI-communicatiemodus Fundamentele IO-Link-technologie. Een digitale interface die communicatie van punt naar punt mogelijk maakt.


Apparaattype-manager Apparaatstuurprogramma-component voor een apparaat in een FDT-omgeving. Een DTM kan de functionaliteit van een apparaat weergeven via een grafische gebruikersinterface. Een DTM draait in een FDT-frameapplicatie (bijv. PACTware) of in regelsystemen met FDT-interfaces. Digitale

ingang
: interface van een apparaat dat een signaal digitaal evalueert op basis van het niveau en daaruit binaire informatie genereert.

Digitale uitgang
: interface van een apparaat dat een signaal met 2 niveaus genereert op basis van binaire informatie om daarmee andere apparaten aan te sturen. Voorbeeld: typische actuator zoals een magneetventiel.

GebeurtenisEen
"gebeurtenis" moet onafhankelijk van de interfaces die voor communicatie worden gebruikt, worden beschouwd.
IO-Link-context: een IO-Link-apparaat kan een diagnostische status aan een IO-Link-master aangeven door middel van een gebeurtenis. Er wordt een gebeurteniscode verzonden die de master gedetailleerde informatie geeft over de oorzaak van de gebeurtenis. De master verwerkt de gebeurtenis dienovereenkomstig. FDT


Concept voor het fabrikantonafhankelijk gebruik van apparaattype-managers in verschillende toepassingen. FDT kan worden gebruikt om veldtoestellen van verschillende fabrikanten in automatiseringssystemen te integreren. FDT werkt op Microsoft COM/DCOM-technologie en biedt een fabrikantonafhankelijke basis voor toegang tot alle communicatie- en toepassingsfuncties van een toestel voor systeembrede configuratie en diagnostiek. Voorbeeld van een FDT: PACTware™.

IO-apparaatbeschrijving
XML-gebaseerd, statisch functioneel beschrijvingsbestand van een IO-Link-apparaat. De IODD bevat het datamodel van een apparaat, ondersteunde varianten, de beschrijving van een gebruikersinterface en een tekstuele beschrijving van parameters en gegevens. De IODD kan bestaan uit meerdere bestanden die de sensoren en actuatoren van IO-Link-configuraties beschrijven.

IO-Link
: ingangspoort voor gegevensoverdracht via een standaard M8- of M12-stekker om intelligente communicatie van sensoren en actuatoren op veldniveau mogelijk te maken.

IO-Link-apparaat
: Reagerendedeelnemer aan een IO-Link-communicatie met een IO-Link master. Een IO-Link-apparaat kan ook in de standaard IO-modus worden gebruikt en is dan compatibel voor gebruik met digitale ingangen (DI) volgens IEC 61131-2. Onderdeel van een IO-Link-communicatie dat de IO-Link-norm IEC 61131-2 volledig ondersteunt. Er is een IODD beschikbaar voor het apparaat. In technische en normatieve termen is een IO-Link-apparaat een SDCI-apparaat.

IO-Link
masterOnderdeel van een IO-Link-communicatie dat de IO-Link-standaard volledig ondersteunt en een of meer IO-Link-poorten bevat. Als actieve deelnemer initieert de IO-Link master de IO-Link-communicatie met een aangesloten IO-Link-apparaat en voert hij regelmatig verzoeken uit. De IO-Link master stelt de gegevens meestal via een gateway ter beschikking aan een hoger gelegen communicatiesysteem of zet verzoeken van de gateway om naar IO-Link.


IO-Link-poortAanduiding voor de fysieke aansluiting/connector of het logische kanaal voor de aansluiting van een IO-Link-apparaat.

ParameterserverCentrale
entiteit die parametersets (parameter- en configuratiegegevens) van verschillende apparaten bevat en deze op commando distribueert of laadt. Een parameterserver bevat een spiegelbeeld van de benodigde instellingen van de verschillende apparaten van een automatiseringstoepassing.


Parameterserverfunctie Functies en methoden die door een parameterserver worden gebruikt. Voorwaarde voor het gebruik van deze functie is de implementatie van de IO-Link-specificatie V1.1 in de IO-Link master en in de IO-Link-apparaten.

Procesgegevens
Gegevens van of naar een apparaat die nodig zijn voor de automatisering van een proces. Procesgegevens worden cyclisch tussen het apparaat en de verwerkingseenheid uitgewisseld. In het algemeen moet het gedrag van de automatiseringstoepassing vooraf te bepalen zijn. Voorbeelden van procesgegevens zijn: meetwaarden, schakelsignalen, stuursignalen, uitgangswaarden.

Punt-tot-puntverbinding
Een datalink die alleen tussen twee datastations tot stand wordt gebracht.

Servicegegevens
Cyclische gegevens die op verzoek van de mastertoepassing door een apparaat worden verzonden. Voorbeelden zijn parametergegevens, gebeurtenisgegevens of diagnosegegevens.

Standaard invoer- en uitvoer
IO-Link-poortbedrijfsmodus in overeenstemming met digitale in- en uitgangen gedefinieerd in IEC 61131-2. Deze bedrijfsmodus wordt ingesteld na het opstarten, terugvallen of mislukte communicatiepogingen.

Apparaat
Apparaat dat een signaaluitgang van een IO-Link master ontvangt en daarop reageert. In bustechnologieën: een passief busapparaat.

Programmeerbare logische controller Systeem
dat wordt gebruikt om processen in machines en installaties te besturen en te regelen. Meetwaarden of statusinformatie worden verwerkt via een toepassingsspecifiek programma en de machine wordt aangestuurd via ingestelde waarden of stuursignalen. Op deze manier kan de PLC in verschillende omgevingen worden toegepast. De PLC kan worden gebruikt als onderdeel van een DCS.

Cyclustijd
Bij PLC's geeft de cyclustijd de tijd aan die verstrijkt tussen het inlezen van de ingangen en het uitvoeren van de uitgangen. In communicatiesystemen geeft de cyclustijd de duur aan totdat alle gegevens met alle deelnemers zijn uitgewisseld en het communicatieproces opnieuw begint.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.