Werkingsprincipe

IO-Link-communicatie opstarten

IO-Link heeft drie overdrachtssnelheden gespecificeerd, COM1, COM2 en COM3, die variëren van 4,8 en 38,4 tot 230,4 kbit/s. Dit betekent dat er verschillende overdrachtssnelheden beschikbaar zijn die overeenkomen met het gegevensvolume van elk apparaat. Momenteel kunnen de meeste IO-Link-apparaten worden gebruikt met een overdrachtssnelheid van 38,4 kbit/s (COM2).

Om de communicatie tot stand te brengen, stuurt de IO-Link master eerst een wake-up-event naar het IO-Link-apparaat. Het apparaat herkent het signaal en wacht op een eerste bericht. Vervolgens stuurt de IO-Link master een vast 'start'-bericht met de drie overdrachtssnelheden en het apparaat reageert met de overdrachtssnelheid die het ondersteunt. Hiermee wordt het laagste communicatieniveau tot stand gebracht.

In de volgende stap leest de master aanvullende communicatieparameters van het apparaat, gevolgd door de fabrikant-ID en apparaat-ID. Dit betekent dat alle informatie die nodig is om het vereiste berichtformaat voor de volgende stappen in te stellen, beschikbaar is in de master. Als onderdeel van de validatie kunnen de fabrikant-ID en apparaat-ID voor de betreffende poort worden gecontroleerd, samen met de verbindingsstatus van het verwachte apparaat.

Beschrijving van elektronische apparaten (IODD)

De apparaten bieden een breed scala aan functies met bijbehorende instellingsopties en statusinformatie dankzij hun communicatiemogelijkheden. Het IODD-formaat (afkorting van IO-apparaatbeschrijving) is gedefinieerd als een standaardbeschrijvingstaal om de bediening te vereenvoudigen en gegevens en informatie in een gebruiksvriendelijk formaat weer te geven. Deze beschrijving bevat de volgende informatie:

  • Communicatie-eigenschappen
  • Ondersteunde productversies
  • Parameterstructuur en waardebereiken
  • Structuur en inhoud van procesgegevens
  • Mogelijke evenementen
  • Definitie van gebruikersinterface en menustructuur
  • Meertalige ondersteuning voor alle parameters

Elk IO-Link-apparaat beschikt over een eigen IODD die in alle IO-Link-compatibele systeemomgevingen kan worden geïnterpreteerd en weergegeven. Op deze manier kunnen alle IO-Link-apparaten onafhankelijk van het systeem worden gebruikt.

Apparaatprofielen vormen de gemeenschappelijke deler

Om de integratie van IO-Link-apparaten zo eenvoudig mogelijk te houden voor eindgebruikers, moet het regelsysteem gestandaardiseerde programma-toegang tot de apparaten hebben.
Dit probleem werd opgelost door de implementatie van IO-Link-apparaatprofielen. Deze bepalen waar een bepaalde parameter/proceswaarde zich binnen een IO-Link-compatibel apparaat moet bevinden. De gegevensstructuur, de gegevensinhoud en de basisfuncties worden gespecificeerd in de apparaatprofielen. Dit betekent dat verschillende gegevensafbeeldingen en het besteden van tijd aan het vertrouwd raken met verschillende parameterstructuren tot het verleden behoren.

"Smart Sensor Profiles" zijn de apparaatprofielen die momenteel voor IO-Link zijn gedefinieerd. Vanwege hun populariteit omvat de nieuwste uitbreiding van de sensorprofielen de volgende fabrikantonafhankelijke classificaties van sensoren:

  • Vaste schakelsensoren (FSS)
  • Verstelbare schakelsensoren (AdSS)
  • Digitale meetsensoren (DMS)

Smart Sensor Profiles maken fabrikantonafhankelijke identificatie, parametrisering en diagnostiek van IO-Link-apparaten mogelijk. Zelfs de integratie van regelsystemen, teach-in en vervanging van apparaten vergen aanzienlijk minder inspanning, zonder dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit.

Geachte bezoeker, deze pagina is vertaald met behulp van kunstmatige intelligentie om u tijdig van vertaalde inhoud te voorzien. Wat vindt u ervan? Wij stellen uw feedback zeer op prijs.